MCD201055T6CV3

175G5194

MCD201055T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
55 kW 100A:4-6: 594
Trofazno, 200-575 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame

Šifra modela: MCD201055T6CV3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.6 kg
Neto težina 4 kg
Zapremina 16.12 l
EAN 5702427098343

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Soft Starter
MCD Serija 201 201 Serija
Nazivna snaga 055 55 kW 100A:4-6: 594
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 6 200-575 VAC
Upravljački napon CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Veličina kućišta B (B) B-Frame
Tipski kod, deo 1 MCD201055T6CV3
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD201055T6CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Izračunata bruto težina [kg] 4.6
Izračunata neto težina [kg] 4
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality