Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

148H6242

Vrsta senzora: Pelistor, Rashladna sredstva: R290, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 5000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.219 Kilogram
Neto težina 0.007 Kilogram
Zapremina 1.256 Liter
EAN 5702428668248

 

China RoHS compliance Out of scope
Donja granica alarma [ppm] 800 ppm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Gornja granica alarma [ppm] 2500 ppm
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Zamena senzora
Sertifikat o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Materijal uloška senzora Nerđajući čelik
Naziv proizvoda Jedinica za detekciju gasa
Odobrenje ATEX
IECEx
Opis proizvoda Zamena senzora
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.] 5000 ppm
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.] 0 ppm
Opseg temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Rashladna sredstva R290
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora za detekciju gasa Velika izdržljivost
Vrsta senzora Pelistor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality