Kontrolni ventil za pritisak, KDC 200 D 2
148G3606
Veličina ulazne konekcije [mm]: 200.0, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0
Veličina ulazne konekcije [mm]: 200.0, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0
Bruto težina | 95.2 Kg |
Neto težina | 80.5 Kg |
Volume | 246.24 Liter |
EAN | 5702428279567 |
Bruto težina | 95.2 Kg |
Neto težina | 80.5 Kg |
Volume | 246.24 Liter |
EAN | 5702428279567 |
CV potpuno otvoren [gal/min] | 878 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] | 2 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] | 29 psi |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kv potpuno otvoreno [m3/h] | 757 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 40 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda | Višenamenski ventil kompresora |
Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Kontrolni ventil za pritisak |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Smer | Ugaono |
Standard priključka | EN 10220 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | KDC 200 D 2 |
Tip priključka | Sučeoni var |
Veličina konekcije [mm] | 200 mm |
Veličina priključka (in) | 8 in |
Veličina ulazne konekcije [mm] | 200 mm |
CV potpuno otvoren [gal/min] | 878 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] | 2 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] | 29 psi |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kv potpuno otvoreno [m3/h] | 757 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 40 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 580 psig |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda | Višenamenski ventil kompresora |
Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Kontrolni ventil za pritisak |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Smer | Ugaono |
Standard priključka | EN 10220 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | KDC 200 D 2 |
Tip priključka | Sučeoni var |
Veličina konekcije [mm] | 200 mm |
Veličina priključka (in) | 8 in |
Veličina ulazne konekcije [mm] | 200 mm |