Prelivni ventil kompresora, POV 2150, Sučeoni var, 25 bar

148F3033

Veličina ulazne konekcije [mm]: 80.00, Veličina izlazne konekcije [mm]: 80.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 12.8 Kilogram
Neto težina 12.608 Kilogram
Zapremina 17.258 Liter
EAN 5702428342827

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Safety relief valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Naziv proizvoda Prelivni ventil kompresora
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Pritisno upravljani pilot ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Podešavanje pritiska [bar] 25 bar
Podešavanje pritiska [psig] 363 psig
Protočna površina [in2] 4.24 in²
Protočna površina [mm2] 2734 mm²
Protočni prečnik [in] 2.32 in
Protočni prečnik [mm] 59 mm
Rashladna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Sertifikat za pritisak TÜV certificate included
Smer Ugaono
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg sa POV-om [°C] [maks.] 150 °C
Temp. opseg sa POV-om [°C] [min.] -50 °C
Temp. opseg sa POV-om [°F] [maks.] 302 °F
Temp. opseg sa POV-om [°F] [min.] -58 °F
Tip POV 2150
Tip priključka Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Butt weld DIN
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 3 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 80 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 3 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 80 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality