Brend |
SVL Flexline |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] 100 naborano |
305.12 gal/min |
Cv vrednost [gal/min] 100 ravno |
247 gal/min |
Cv vrednost [gal/min] 38 naborano |
328.45 gal/min |
Cv vrednost [gal/min] 38 ravno |
265.93 gal/min |
Cv vrednost [gal/min] 72 naborano |
314.36 gal/min |
Cv vrednost [gal/min] 72 ravno |
254.49 gal/min |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za SVL Flexline |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Farba u boji |
Crvenkasto smeđa |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda |
Strainers |
Grupa tečnosti |
1 2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Utisnuta jednosmerna strelica |
Kategorija |
II |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
69.3 m³/h |
Kv vrednost [m³/h] µ150 ravno |
56.1 m³/h |
Kv vrednost [m³/h] µ250 naborano |
71.4 m³/h |
Kv vrednost [m³/h] µ250 ravno |
57.8 m³/h |
Kv vrednost [m³/h] µ500 naborano |
74.6 m³/h |
Kv vrednost [m³/h] µ500 ravno |
60.4 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] |
52 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
754 psig |
Materijal priključka |
Čelik |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za SVL Flexline |
Naziv programa delova |
FIA |
Odobrenje |
CE UKCA |
Opis proizvoda |
Kućište filtera |
Oprema |
Poklopac |
Opseg temperature [°C] [Max] |
150 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-60 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
302 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Product Name Description |
Kućište hvatača nečistoća |
Rashladna sredstva |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Smer |
Ugaono |
Standard priključka |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
FIA 65 |
Tip izlazne konekcije |
Sučeoni var |
Tip ulazne konekcije |
Sučeoni var |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlazne konekcije [in] |
2 1/2 in |
Veličina izlazne konekcije [mm] |
65 mm |
Veličina ulazne konekcije [in] |
2 1/2 in |
Veličina ulazne konekcije [mm] |
65 mm |
Verzija ventila |
Standardna verzija |