Višenamensko kućište ventila, SVL 40, SVL Flexline, Smer: Ravni, 40.0 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0

148B5653

Used for product: SVL 40

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.514 Kilogram
Neto težina 1.98 Kilogram
Zapremina 5.372 Liter
EAN 5702428485647

 

Brend SVL Flexline
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Multifunction valves
Grupa tečnosti 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod SVL 40
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delova CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Naziv proizvoda Višenamensko kućište ventila
Odobrenje CE
UKCA
Opis proizvoda Kućište ventila
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SVL 40
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 1 1/2 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 40 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 40 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality