Hvatači nečistoća, FIA 32

148B5544

Materijal priključka: Čelik, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.156 Kilogram
Neto težina 2.65 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428476638

 

Brend SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 100 naborano 105.23 gal/min
Cv vrednost [gal/min] 100 ravno 80.13 gal/min
Cv vrednost [gal/min] 150 ravno 77.49 gal/min
Cv vrednost [gal/min] 38 ravno 85.86 gal/min
Cv vrednost [gal/min] 72 naborano 108.75 gal/min
Cv vrednost [gal/min] 72 ravno 83.21 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Strainers
Grupa tečnosti 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv value [m3/h] µ150 pleated 23.9 m³/h
Kv vrednost [m³/h] µ100 ravno 17.6 m³/h
Kv vrednost [m³/h] µ150 ravno 18.2 m³/h
Kv vrednost [m³/h] µ250 naborano 24.7 m³/h
Kv vrednost [m³/h] µ250 ravno 18.9 m³/h
Kv vrednost [m³/h] µ500 ravno 19.5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delova FIA
Odobrenje CE
UKCA
Opis proizvoda Kućište filtera
Oprema Poklopac
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Product Name Description Kućište hvatača nečistoća
Rashladna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip FIA 32
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 32 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 32 mm
Verzija ventila Standardna verzija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality