Nepovratni ventil, CHV-X SS 20, Smer: Ugaono, Standard priključka: EN 10220

148B5382

Materijal priključka: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.501 Kilogram
Neto težina 1.28 Kilogram
Zapremina 2.359 Liter
EAN 5702428842204

 

Brend SVL Flexline
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 11.6 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Check valves
Grupa tečnosti 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 10 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Nerđajući čelik
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Može da se servisira Rezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delova CHV-X
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Odobrenje CE
UKCA
Opis proizvoda Nepovratni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Smer Ugaono
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip CHV-X SS 20
Tip priključka Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije [mm] 20 mm
Veličina priključka (in) 3/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality