Grejne mrežice, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 0.45 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F1735
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 0.90
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 0.90
Bruto težina | 1.08 Kg |
Neto težina | 1.069 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247525 |
Bruto težina | 1.08 Kg |
Neto težina | 1.069 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247525 |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3.5 mm |
Description | DEVImat 200T 87W, 230V, 0,5x0,9m |
Dubina pakovanja [mm] | 145 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 4 m |
Dužina mrežice [m] | 0.9 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 200 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 87 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 0.45 m² |
Odobrenje |
CE UkrTEST |
Opis proizvoda | DEVImat™ 200T |
Otpornost kabla [om] | 608 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 3 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 115 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVImat™ 200T |
Tip hladnog provodnika | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 40101830 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 590 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 145 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3.5 mm |
Description | DEVImat 200T 87W, 230V, 0,5x0,9m |
Dubina pakovanja [mm] | 145 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 4 m |
Dužina mrežice [m] | 0.9 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 200 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 87 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 0.45 m² |
Odobrenje |
CE UkrTEST |
Opis proizvoda | DEVImat™ 200T |
Otpornost kabla [om] | 608 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 3 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 115 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVImat™ 200T |
Tip hladnog provodnika | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 40101830 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 590 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 145 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |