Grejne mrežice, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F0337
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 18.00
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 18.00
Bruto težina | 3.75 Kg |
Neto težina | 3.713 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466202869 |
Bruto težina | 3.75 Kg |
Neto težina | 3.713 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466202869 |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | DEVIheat 150S 1350W 230V 0.5x18m |
Dubina pakovanja [mm] | 220 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina mrežice [m] | 18 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 150 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 1350 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja |
Intertek Semko UkrTEST |
Komplet dodataka | No |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 9 m² |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Opis proizvoda | DEVIheat™ 150S |
Otpornost kabla [om] | 39 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 2.5 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIheat™ 150S |
Tip hladnog provodnika | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KOD | 40101830 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 590 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 220 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | DEVIheat 150S 1350W 230V 0.5x18m |
Dubina pakovanja [mm] | 220 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina mrežice [m] | 18 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 150 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 1350 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja |
Intertek Semko UkrTEST |
Komplet dodataka | No |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 9 m² |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Opis proizvoda | DEVIheat™ 150S |
Otpornost kabla [om] | 39 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 2.5 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIheat™ 150S |
Tip hladnog provodnika | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC KOD | 40101830 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 590 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 220 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |