Grejni kablovi, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 26.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
140F0217
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost
Bruto težina | 1.97 Kg |
Neto težina | 1.67 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466202302 |
Bruto težina | 1.97 Kg |
Neto težina | 1.67 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466202302 |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 26M 520W 230V |
Dubina pakovanja [mm] | 386 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina kabla [m] | 26 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna toplota [W] | 520 W |
Izolacija provodnika | XLPE |
Jedinična snaga [W/m] | 20 W/m |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja |
NEMKO UkrTEST |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Otpornost kabla [om] | 101.7 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Pokrivenost širmom [%] [Min] | 70 % |
Prečnik kabla [mm] | 5.5 mm |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 35 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | PVC |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
Tip hladnog provodnika | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina pakovanja [mm] | 54 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina pakovanja [mm] | 386 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 26M 520W 230V |
Dubina pakovanja [mm] | 386 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina kabla [m] | 26 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna toplota [W] | 520 W |
Izolacija provodnika | XLPE |
Jedinična snaga [W/m] | 20 W/m |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja |
NEMKO UkrTEST |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Otpornost kabla [om] | 101.7 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Pokrivenost širmom [%] [Min] | 70 % |
Prečnik kabla [mm] | 5.5 mm |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 35 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | PVC |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
Tip hladnog provodnika | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina pakovanja [mm] | 54 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina pakovanja [mm] | 386 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |