7DP-038550-000097941

137G3307

Ovaj proizvod više nije dostupan.

NXP03855-A0T0SSG-A1A3B8C3C3
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 385 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 10
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP03855-A0T0SSG-A1A3B8C3C3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 208 kg
Neto težina 207 kg
Volume 0 l
EAN 5715253293219

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0385 385 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcioni slot C B8 B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Opcioni slot D C3 (C3)PROFIBUS DP
Opcioni slot E C3 (C3)PROFIBUS DP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR10 Frame 10
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-038550
Tipski kod, deo 2 -000097941
Prodajni tekst FR1003855-0T
Kôd modela 01 NXP03855-A0T0SSG-
Kôd modela 02 A1A3B8C3C3
Izračunata neto težina [kg] 207
Izračunata bruto težina [kg] 208
Snaga mot. malo preopt. [kW] 200
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 160
Dimenzije ŠxVxD [mm] SEE DRAWING
Kontinualna struja (NO) [A] 385
Kontinualna struja (HO) [A] 300
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-038550
proverite da li je završeno OK
Salescode part 2 A1A3B8C3C3
#D/C
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality