7DA-046050-000013894

136Z8604

NXA04605-A0T02SG-A1A2B500C5
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 460 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXA04605-A0T02SG-A1A2B500C5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 101 kg
Neto težina 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853276936

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXA Active Front End jedinica
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0460 460 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija 2 AFE modul bezLCL
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C B5 B5,3RO(NO)
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E C5 (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +ARFIFF02 AFE aplikacija NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FI10 Frame 10 INU
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DA-046050
Tipski kod, deo 2 -000013894
Prodajni tekst FI1004605-0T
Kôd modela 01 NXA04605-A0T02SG-
Kôd modela 02 A1A2B500C5
Izračunata neto težina [kg] 97
Izračunata bruto težina [kg] 98
Snaga mot. malo preopt. [kW] 309
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 258
Dimenzije ŠxVxD [mm] 239X1032X552
Kontinualna struja (NO) [A] 495
Kontinualna struja (HO) [A] 307
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DA-046050-118KAT
Kôd zaliha 7DA-046050
proverite da li je završeno OK
Salescode part 2 A1A2B500C5
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality