7DP-003152-000029968

136N5493

Ovaj proizvod više nije dostupan.

NXP00315-A2H1SSS-A1A30000C5
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 05
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00315-A2H1SSS-A1A30000C5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.1 kg
Neto težina 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108932671

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0031 31 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 2 IP21/NEMA1
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 1 Integrisani čoper za kočenje
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice S- Direktna veza / standardna
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E C5 (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR05 Frame 05
Nominalna snaga 15K 15 kW / 20 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-003152
Tipski kod, deo 2 -000029968
Prodajni tekst FR0500315-2H
Kôd modela 01 NXP00315-A2H1SSS-
Kôd modela 02 A1A30000C5
Izračunata neto težina [kg] 8.1
Izračunata bruto težina [kg] 9.1
Snaga mot. malo preopt. [kW] 15
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 11
Dimenzije ŠxVxD [mm] 144X417X214
Kontinualna struja (NO) [A] 31
Kontinualna struja (HO) [A] 23
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DP-003152-11738Y
Kôd zaliha 7DP-003152
proverite da li je završeno OK
Salescode part 2 A1A30000C5
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality