FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

136G0511

VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Kompl. veliko, smostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Bez rastavljača, Sa priključkom za displej
FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Šifra modela: FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 14.2 kg
Neto težina 13.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108569518

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral. frekv. reg.
Serija VLT 302 Serija 302
Nazivna snaga P3K0 3.0 kW / 4.0 KS
Napon napajanja T4 380-480VAC (trofazno)
Stepen zaštite B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RFI Filter H1 RFI kl. A1/C2
Kočnica S Čop. za koč.+meh. kočnica
Izvedba 3 Kompl. veliko, smostojeće
Pribor za montažu X Bez pribora za montažu
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcija rastavljača X Bez rastavljača
Displej C Sa priključkom za displej
Priključci za senzore X Bez priključaka za senzore
Morotni priključak X Bez motornog priključka
Mrežni priključak X Bez mrežnog priključka
Priključak za komunikaciju X Bez priključ. za komunik.
Rezervisano X Rezervisano
A Opcija A0 Profibus DP
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervisano za Softver XXXXX Reservisano za SW
D Opcija DX Bez D opcije
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Tipski kod, deo 1 FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXX
Tipski kod, deo 2 A0BXXXXXXDX
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Izračunata bruto težina [kg] 14.2
Izračunata neto težina [kg] 13.9
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXX
Kôd modela 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality