70-AC3L00064W02A141BM25-00057150

135N0997

VACON0020-3L-0006-4

Frequency Converter
VACON0020-3L-0006-4MI02-0006-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fazna ulaz. naizm. struja, 380–480 V~
6 A, IP20, EMC 4 klasa
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0006-4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.7 kg
Neto težina 0.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710108171391

Vacon 0010/20

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Paleta proizvoda 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalni -R00 Internacionalni
Ulaz -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Napon -4 380–480 V~
Struja -0006 6 A
OPIS STRUJE 5,6 AMP
API izbor +SM20 API za Vacon0020
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Montiranje -DM Modul frekventnog pretvarača
Kućište +IP20 IP20
Nivo EMC +EMC4 EMC 4 klasa
Dodatna oprema kućišta A +Q000 Bez kompleta PE ploče
Dodatna oprema kućišta B +Q000 Bez dodatne opcije
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Softverski paket +F0107 VACON 20 softverski paket
Primena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBIN DBIN
Prikazane jedinice +LSSI Metričke merne jedinice
Podešavanje 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Skup parametara +L0000 Bez skupa parametara
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-tick odobrenje +GACT C-tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardna garancija +WT01 12/18 meseci
Veličina kućišta MI02 MI02
Tipski kod, deo 1 70-AC3L00064W02A141BM25
Tipski kod, deo 2 -00057150
Kôd modela 01 VACON0020-3L-0006-4
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Salestext MI02-0006-4+IP20+EMC4
Izračunata neto težina [kg] 0.88
Izračunata bruto težina [kg] 1.16
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 2.2
Dimenzije ŠxVxD [mm] 90 X 195 X 102
Kontinualna struja (NO) [A] 1.3
Postrojenje iz redosleda C201
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 1
PREFIKS KAO DEO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
proverite da li je završeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality