70-AC3L00234W04A221BM25-00057320

134X9593

VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPESMI04-0023-4+IP21+EMC2
Vacon 020
3-fazna ulaz. naizm. struja, 380–480 V~
23 A, IP21, EMC 2 klasa
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9 kg
Neto težina 8 kg
Volume 23.205 l
EAN 5710108157654

Vacon 0010/20

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Paleta proizvoda 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalni -R00 Internacionalni
Ulaz -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Napon -4 380–480 V~
Struja -0023 23 A
OPIS STRUJE 23 AMP
API izbor +SM20 API za Vacon0020
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Montiranje -DM Modul frekventnog pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Nivo EMC +EMC2 EMC 2 klasa
Dodatna oprema kućišta A +QPES Komplet PE ploče
Dodatna oprema kućišta B +Q000 Bez dodatne opcije
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Softverski paket +F0107 VACON 20 softverski paket
Primena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBIN DBIN
Prikazane jedinice +LSSI Metričke merne jedinice
Podešavanje 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Skup parametara +L0000 Bez skupa parametara
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-tick odobrenje +GACT C-tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardna garancija +WT01 12/18 meseci
Veličina kućišta MI04 MI04
Tipski kod, deo 1 70-AC3L00234W04A221BM25
Tipski kod, deo 2 -00057320
Kôd modela 01 VACON0020-3L-0023-4
Kôd modela 03 +EMC2+QPES
Katalog proizvoda GLBL Globalni (standardni)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC2
Izračunata neto težina [kg] 7
Izračunata bruto težina [kg] 8
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 11
Dimenzije ŠxVxD [mm] 165 X 370 X 165
Kontinualna struja (NO) [A] 5.6
Postrojenje iz redosleda C201
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 1
PREFIKS KAO DEO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
proverite da li je završeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality