FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP serija VLT DriveMotor
1.5 kW /2.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1

Šifra modela: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.3 kg
Neto težina 4 kg
Zapremina 16.53 l
EAN 5710108080112

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCP FCP serija
Serija 106 VLT DriveMotor
Nazivna snaga N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Napon napajanja T4 Tri faze 380-480 VAC
Stepen zaštite C66 Standard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 Integrisan RFI klase A1/B
Opcija hlađenja F Sa ventilatorom
Specijalna Verzija SXX Poslednja verz.– std. software
Opcije AX W/o fieldbus, memory module
Opcija memorijski modul 0 Memorijski modul
Veličina kućišta MH1 MH1
Tipski kod, deo 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality