FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3003

Frequency converter
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Integrated CAN Open
Frame: K4
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.5 kg
Neto težina 8.2 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990221

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P15K 15 kW / 20 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta A6 Integr. CAN Open karta
Veličina kućišta K4 K4
Tipski kod, deo 1 FC-280P15KT4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA6
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Izračunata bruto težina [kg] 8.5
Izračunata neto težina [kg] 8.2
Intermitentna struja (HO) [A] 46.5
Intermitentna struja (HO) [A] 46.5
Kontinualna struja (HO) [A] 31
Kontinualna struja (HO) [A] 27
Gubici snage HO [W] 393.4
kVA 21.5
Snaga 160% (HO) [KW] 15
Visina [mm] 317.5
Širina bez C opcija [mm] 133
Dubina [mm] 245
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P15KT4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality