FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3000

Frequency converter
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
5.5 kW / 7.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Integrated CAN Open
Frame: K2
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.6 kg
Neto težina 4.08 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710107990191

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P5K5 5.5 kW / 7.5 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta A6 Integr. CAN Open karta
Veličina kućišta K2 K2
Tipski kod, deo 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA6
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 3.9
Izračunata neto težina [kg] 3.6
Intermitentna struja (HO) [A] 19.2
Intermitentna struja (HO) [A] 19.2
Kontinualna struja (HO) [A] 12
Kontinualna struja (HO) [A] 11
Gubici snage HO [W] 157.5
kVA 8.3
Snaga 160% (HO) [KW] 5.5
Visina [mm] 272.5
Širina bez C opcija [mm] 90
Dubina [mm] 168
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality