FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2990

Frequency converter
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Standard w. Modbus
Frame: K5
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 12.67 kg
Neto težina 11.53 kg
Volume 60.791 l
EAN 5710107990092

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P22K 22 kW / 30 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta AX Stand. kontrolna kartica
Veličina kućišta K5 K5
Tipski kod, deo 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 11.8
Izračunata neto težina [kg] 11.5
Intermitentna struja (HO) [A] 63.8
Intermitentna struja (HO) [A] 63.8
Kontinualna struja (HO) [A] 42.5
Kontinualna struja (HO) [A] 40
Gubici snage HO [W] 467.5
kVA 29.5
Snaga 160% (HO) [KW] 22
Visina [mm] 410
Širina bez C opcija [mm] 150
Dubina [mm] 245
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality