FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2980

Frequency converter
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1.1 kW / 1.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Standard w. Modbus
Frame: K1
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.05 kg
Neto težina 2.62 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107989898

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta AX Stand. kontrolna kartica
Veličina kućišta K1 K1
Tipski kod, deo 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 2.8
Izračunata neto težina [kg] 2.5
Intermitentna struja (HO) [A] 4.8
Intermitentna struja (HO) [A] 4.8
Kontinualna struja (HO) [A] 3
Kontinualna struja (HO) [A] 2.8
Gubici snage HO [W] 40
kVA 2.1
Snaga 160% (HO) [KW] 1.1
Visina [mm] 210
Širina bez C opcija [mm] 75
Dubina [mm] 168
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality