FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8147

Frekventni regulatori
FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4.0 KW / 5.5 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12 A4 Frame
RFI filter kl. A1 / B
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_A4
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.1 kg
Neto težina 8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107732739

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P4K0 4.0 KW / 5.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite Z55 IP55 / Type 12 A4 Frame
RFI Filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 1 Mrežni rastavljač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A4 A4
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Tipski kod, deo 1 FC-103P4K0T4Z55H1TGC
Tipski kod, deo 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 4
Visina [mm] 391,0
Širina bez C opcija [mm] 200,0
Dubina [mm] 177,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 177,0
kVA 6.93
Gubici snage NO [W] 124
Gubici snage NO [W] 124
Kontinualna struja (NO) [A] 10
Intermitentna struja (NO) [A] 11
Kontinualna struja (NO) [A] 8.2
Intermitentna struja (NO) [A] 9.02
Izračunata bruto težina [kg] 9.2
Izračunata neto težina [kg] 8.9
Postrojenje iz redosleda B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103P4K0T4Z55H1TGC
Kôd modela 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality