FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8137

Frekventni regulatori
FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18.5 KW / 25 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_B1
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 22.5 kg
Neto težina 21.55 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107732678

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P18K 18.5 KW / 25 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI Filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 1 Mrežni rastavljač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103P18KT4E55H1TGC
Tipski kod, deo 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 18.5
Visina [mm] 494,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0
Dubina [mm] 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0
kVA 26
Gubici snage NO [W] 465
Gubici snage NO [W] 465
Kontinualna struja (NO) [A] 37.5
Intermitentna struja (NO) [A] 41.2
Kontinualna struja (NO) [A] 34
Intermitentna struja (NO) [A] 37.4
Izračunata bruto težina [kg] 22.4
Izračunata neto težina [kg] 22.1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103P18KT4E55H1TGC
Kôd modela 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality