FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5752

Frekventni regulatori
FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+zašt. maska
RFI filter kl. A1
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_D1H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 75 kg
Neto težina 70 kg
Volume 0 l
EAN 5710107561049

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N160 160 KW / 250 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E5M IP54/Type 12+zašt. maska
RFI Filter H4 RFI filter kl. A1
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta D1H D1H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N160T4E5MH4TGC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 160
Visina [mm] 901,0
Širina bez C opcija [mm] 325,0
Dubina [mm] 378,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 378,0
kVA 218
Gubici snage NO [W] 3764
Gubici snage NO [W] 3628
Kontinualna struja (NO) [A] 315
Intermitentna struja (NO) [A] 346
Kontinualna struja (NO) [A] 302
Intermitentna struja (NO) [A] 332
Izračunata bruto težina [kg] 62.3
Izračunata neto težina [kg] 62
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N160T4E5MH4TGC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality