FC-103P45KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9046

Frekventni regulatori
FC-103P45KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_C1
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103P45KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 40.24 kg
Neto težina 39.04 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107493364

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P45K 45 KW / 60 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C1 C1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103P45KT4E55H2XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 45
Visina [mm] 680,0
Širina bez C opcija [mm] 308,0
Dubina [mm] 310,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Gubici snage NO [W] 843
Gubici snage NO [W] 843
Kontinualna struja (NO) [A] 90
Intermitentna struja (NO) [A] 99
Kontinualna struja (NO) [A] 80
Intermitentna struja (NO) [A] 88
Izračunata bruto težina [kg] 41.3
Izračunata neto težina [kg] 41
Postrojenje iz redosleda B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103P45KT4E55H2XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality