FC-103P5K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9037

Frekventni regulatori
FC-103P5K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_A5
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103P5K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.45 kg
Neto težina 12.8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107493210

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P5K5 5.5 KW / 7.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A5 A5
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103P5K5T4E55H2XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 5.5
Visina [mm] 420,0
Širina bez C opcija [mm] 242,0
Dubina [mm] 200,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 200,0
kVA 9.01
Gubici snage NO [W] 187
Gubici snage NO [W] 187
Kontinualna struja (NO) [A] 13
Intermitentna struja (NO) [A] 14.3
Kontinualna struja (NO) [A] 11
Intermitentna struja (NO) [A] 12.1
Izračunata bruto težina [kg] 14.4
Izračunata neto težina [kg] 14.1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103P5K5T4E55H2XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality