FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7594

Frekventni regulatori
FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_B3
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 12.14 kg
Neto težina 11.17 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107478569

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga P15K 15 KW / 20 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop T Sigurnosni Stop
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B3 B3
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103P15KT4E20H1TGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 15
Visina [mm] 399,0
Širina bez C opcija [mm] 165,0
Širina sa dve C opcije [mm] 225,0
Dubina [mm] 249,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Gubici snage NO [W] 392
Gubici snage NO [W] 392
Kontinualna struja (NO) [A] 32
Intermitentna struja (NO) [A] 35.2
Kontinualna struja (NO) [A] 27
Intermitentna struja (NO) [A] 29.7
Izračunata bruto težina [kg] 12.3
Izračunata neto težina [kg] 12
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103P15KT4E20H1TGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality