132N2383
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Advanced,
(T)Torque,
(02C9) 2.9 Nm, (D6) 600 V DC Link Voltage,
(E67) IP67,
(FM1) MT Feedback 17-bit,
EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N29) Rated speed 2900 rpm,
(X) Without Brake, (K) Standard Fitted Key,
(S) With Sealing, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXXTF084SXN29XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 predstavlja
kombinaciju servo motora i servo pretvarača u jednoj
kompaktnoj jedinici.
Nudi velike prednosti u raznim primenama,
kao što su rotacione ploče, etiketiranje, zatvaranje i
pakovanje hrane i farmaceutskih proizvoda.
ISD 510 se isporučuje u kombinaciji modula
VLT® Power Supply Module PSM 510 i modula
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Koncept hibridnog kabliranja „Plug and Twist" (Uključi i okreni),
uključujući napon napajanja i upravljački napon,
kao i funkcionalne sigurnosne žice i žice komunikacionog protokola,
čini ugradnju brzom, lakom, ekonomičnom i onemogućava greške.
Budući da se više decentralizovanih jedinica pretvarača
može povezati na samo jedan modul
VLT® Decentral Access Module DAM 510 putem jednostavnog
lančanog povezivanja, nisu potrebne razvodne kutije,
a kablovi se mogu svesti na minimum.
Površina koja je potpuno glatka i laka za čišćenje,
zajedno sa IP67 kućištem visoke zaštite i klasom otpornosti
na vibracije 3M7 obezbeđuju savršeno uklapanje za
sve vrste rotirajućih primena u zahtevnim okruženjima.
Napomena: Naručite ove dodatne komponente koje
su neophodne za postavljanje kompletnog ISD sistema:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 za napajanje sistema
Br. za naručivanje:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
Obavezno je koristiti trofaznu prigušnicu naizmeničnog kola u blizini
PSM 510.
Br. za naručivanje:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 za povezivanje ISD modula sa
sistemom
Br. za naručivanje:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 za skladištenje energije
Br. za naručivanje:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Dostupni su hibridni kablovi sa petljom u
različitim dužinama za međusobno povezivanje ISD pretvarača
• Dostupni su hibridni napojni kablovi u različitim dužinama
za povezivanje prvog ISD pretvarača sa pretvaračem DAM 510
• LCP kabl za povezivanje LCP-a sa naprednim servo pretvaračem
ili MSD modulima
• Produžni kabl komunikaciong protokola za redundansu
• Slepa kapica za poslednji ISD pretvarač u topologiji ako se
ne koristi produžni kabl komunikacionog protokola za redundansu