70-AB3L00235W05B520BM2H-000068155

132N0692

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SBF4+IP54+FL07+DPAP+FBIE
VACON 100 FLOW
380–500 V~, 23 A, IP54
Grafička tastatura MK01
C2 komerc. i indust. okruženje
B Slot: Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Priruč. na engleskom (+DLUK)
Kućište 5
E Slot: Bez opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SBF4+IP54+FL07+DPAP+FBIE

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11 kg
Neto težina 10 kg
Volume 0 l
EAN 5715253044873

VACON 0100

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Šifra regiona -R00 R00 Internacionalno
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0023 23 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP54 IP54
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruženje
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBNO Bez uređaja sa dinam. kočenjem
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +P000 Bez energet. opcija (+P000)
Otvor za kabl +QGLM Metr. ploča provodnika u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF4 Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C-slot za opcionu karticu +SC00 Bez opcije
D-slot za opcionu karticu +SD00 Bez opcije
E-slot za opcionu karticu +SE00 Bez opcije
Interni FB izbor +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivo dokumentacije +DPAP Uklj. štamp.priručnici (+DPAP)
Željeni jezik dokumenta +DLUK Priruč. na engleskom (+DLUK)
Jezički paket firmvera +FL07 UK, DE, SI, HR, RS, BG jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS50 50 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSSI Međunarod. SI merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putem leđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0159 Vacon0100-Flow softver. paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR05 Kućište 5
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0023-5
Kôd modela 02 -FLOW+SBF4+IP54+FL07+DPAP+FBIE
Izračunata neto težina [kg] 10
Izračunata bruto težina [kg] 11
Snaga mot. malo preopt. [kW] 11
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 144 X 419 X 214
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 190 X 477 X 257
Kontinualna struja (NO) [A] 23
Snaga mot. KS malo preopt. 15
Tipski kod, deo 1 70-AB3L00235W05B520BM2H
Tipski kod, deo 2 -000068155
proverite da li je završeno OK
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 30
Help Counter 2
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality