7DP-002255-000041593

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engleski
Frame 05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.1 kg
Neto težina 8.1 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853364954

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0022 22 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 5 IP54/NEMA12
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 1 Integrisani čoper za kočenje
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice V- Direk.pov. s Varnished tablama
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLM met. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C D7 D7,Mer. vrednosti napona
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +MASG Licenca za mrežni pretvarač
Primena +ARFIFF03 Pretv. mreže NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR05 Frame 05
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-002255
Tipski kod, deo 2 -000041593
Prodajni tekst FR0500225-5H
Kôd modela 01 NXP00225-A5H1SSV-
Kôd modela 02 A1A2D700EA+QGLM
Kôd modela 03 +MASG
Kôd modela 04 +ARFIFF03
Izračunata neto težina [kg] 8.1
Izračunata bruto težina [kg] 9.1
Snaga mot. malo preopt. [kW] 11
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 7,5
Dimenzije ŠxVxD [mm] 144X417X214
Kontinualna struja (NO) [A] 23
Kontinualna struja (HO) [A] 16
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-002255
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality