7DP-000352-000037805

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: AF,STO, ATEX term.
C Slot: BH,3 kan. za merenj. temperat.
D Slot: BH Kart. u slotu D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engleski
Frame 04
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6 kg
Neto težina 5 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853343638

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0003 3 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 2 IP21/NEMA1
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 1 Integrisani čoper za kočenje
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice V- Direk.pov. s Varnished tablama
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B AF AF,STO, ATEX term.
Opcioni slot C BH BH,3 kan. za merenj. temperat.
Opcioni slot D BH BH Kart. u slotu D
Opcioni slot E EC (EC)EtherCAT
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR04 Frame 04
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-000352
Tipski kod, deo 2 -000037805
Prodajni tekst FR0400035-2H
Kôd modela 01 NXP00035-A2H1SSV-
Kôd modela 02 A8AFBHBHEC
Kôd modela 03 +DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Izračunata neto težina [kg] 5
Izračunata bruto težina [kg] 6
Snaga mot. malo preopt. [kW] 1,1
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 0,75
Dimenzije ŠxVxD [mm] 128X327X190
Kontinualna struja (NO) [A] 3,3
Kontinualna struja (HO) [A] 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-000352
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality