7DA-103060-000026559

132H0605

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon Active Front End jedinica
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 1030 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 13 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 307 kg
Neto težina 306 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853292318

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXA Active Front End jedinica
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 1030 1030 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija 2 AFE modul bezLCL
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSNT Bez ambalaže
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C B5 B5,3RO(NO)
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +ARFIFF02 AFE aplikacija NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku +GAKR Korea Register of Shipping
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FI13 Frame 13 INU
Identifikacija podkategorije +SPXC VEO podkonf,samo Summium
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DA-103060
Tipski kod, deo 2 -000026559
Prodajni tekst FI1310306-0T
Kôd modela 01 NXA10306-A0T02SG-
Kôd modela 02 A1A2B50000
Kôd modela 04 +GSNT
Kôd modela 05 +GAKR
Kôd modela 06 +SPXC
Izračunata neto težina [kg] 292
Izračunata bruto težina [kg] 293
Snaga mot. malo preopt. [kW] 1194
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 1065
Dimenzije ŠxVxD [mm] 708X1030X553
Kontinualna struja (NO) [A] 1214
Kontinualna struja (HO) [A] 1084
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DA-103060-118JF6
Kôd zaliha 7DA-103060
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality