Frekventni pretvarač FC-051P11KT4E20H3BX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekventni regulatori
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
11 KW / 15 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M4-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.3 kg
Neto težina 6 kg
Zapremina 20.261 l
EAN 5702427554443

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga P11K 11 KW / 15 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M4 M4-FRAME
Tipski kod, deo 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Kôd modela 01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 6.3
Izračunata neto težina [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality