132F0012
Frekventni regulatori
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
1.5 KW / 2.0 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M2-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VLT® Micro Drive je frekventni pretvarač opšte namene koji može da upravlja motorima naizmenične struje do 22,0 kW. To je mali frekventni pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. Frekventni pretvarač VLT® Micro Drive je proizveden uz poštovanje životne sredine i u skladu sa direktivom RoHS.
Napomena: LCP displej naručite odvojeno kao dodatnu opremu.