FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

Frekventni regulatori
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
0.37 KW / 0.50 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M1-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.3 kg
Neto težina 1.1 kg
Zapremina 4.612 l
EAN 5702427357495

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga PK37 0.37 KW / 0.50 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M1 M1-FRAME
Tipski kod, deo 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Kôd modela 01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Izračunata bruto težina [kg] 1.4
Izračunata neto težina [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Postrojenje iz redosleda B902
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality