FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXDX

131U7308

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Kompl. malo, samostojeće, Bez pribora za montažu,
Metričke uvodnice, Serv. rast. na strani nap., Sa priključkom za displej
FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXDX

Šifra modela: FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.1 kg
Neto težina 9.8 kg
Zapremina 0 l
EAN 5702427987708

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral. frekv. reg.
Serija VLT 302 Serija 302
Nazivna snaga P2K2 2.2 kW / 3.0 KS
Napon napajanja T4 380-480VAC (trofazno)
Stepen zaštite B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RFI Filter H1 RFI kl. A1/C2
Kočnica S Čop. za koč.+meh. kočnica
Izvedba 1 Kompl. malo, samostojeće
Pribor za montažu X Bez pribora za montažu
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcija rastavljača E Serv. rast. na strani nap.
Displej C Sa priključkom za displej
Priključci za senzore X Bez priključaka za senzore
Morotni priključak X Bez motornog priključka
Mrežni priključak X Bez mrežnog priključka
Priključak za komunikaciju X Bez priključ. za komunik.
Rezervisano X Rezervisano
A Opcija AX Bez komunikacione opcije
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervisano za Softver XXXXX Reservisano za SW
D Opcija DX Bez D opcije
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Tipski kod, deo 1 FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXX
Tipski kod, deo 2 AXBXXXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 10.1
Izračunata neto težina [kg] 9.8
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCD302P2K2T4B66H1S1XMECXXXXX
Kôd modela 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality