Frekventni pretvarač FC-101P7K5T4E5AH3XA

131N0190

Frequency Converter
FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP54 (not TYPE 12)
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
Alpha Numeric LCP
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: I3
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.12 kg
Neto težina 8 kg
Volume 37.445 l
EAN 5710107089765

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P7K5 7.5 KW / 10 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E5A IP54 (not TYPE 12)
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel A Alfanumerički LCP
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta I3 I3
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-101P7K5T4E5AH3XAX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 7.5
Izračunata bruto težina [kg] 7.8
Postrojenje iz redosleda B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P7K5T4E5AH3XAX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality