FC-102P30KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9881

Frekventni regulatori
FC-102P30KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Napredna verzija
30 KW / 40 KS, Trofazno
200 - 240 VAC, IP21 / Type 1 Backplate
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: C1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-102P30KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 54.9 kg
Neto težina 49.9 kg
Zapremina 0 l
EAN 5702427389915

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 102 HVAC Napredna verzija
Nazivna snaga P30K 30 KW / 40 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 2 200 - 240 VAC
Stepen zaštite P21 IP21 / Type 1 Backplate
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C1 C1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-102P30KT2P21H2XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 30
Visina [mm] 685,0
Širina bez C opcija [mm] 308,0
Dubina [mm] 311,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 311,0
kVA 41.4
Gubici snage NO [W] 1140
Kontinualna struja (NO) [A] 115
Intermitentna struja (NO) [A] 127
Izračunata bruto težina [kg] 44.8
Izračunata neto težina [kg] 44.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-102P30KT2P21H2XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality