FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8812

Frekventni regulatori
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveNapredna verzija
0.37 KW / 0.50 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.67 kg
Neto težina 3.8 kg
Zapremina 21.569 l
EAN 5702427377615

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga PK37 0.37 KW / 0.50 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-202PK37T4E20H2XXX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 0.37
Snaga 110% (NO) [KW] 0.37
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Gubici snage NO [W] 35
Gubici snage NO [W] 35
Gubici snage HO [W] 35
Gubici snage HO [W] 35
Kontinualna struja (NO) [A] 1.3
Intermitentna struja (NO) [A] 1.43
Kontinualna struja (NO) [A] 1.2
Intermitentna struja (NO) [A] 1.32
Kontinualna struja (HO) [A] 1.3
Intermitentna struja (HO) [A] 1.95
Kontinualna struja (HO) [A] 1.2
Intermitentna struja (HO) [A] 1.8
Izračunata bruto težina [kg] 4.67
Izračunata neto težina [kg] 3.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202PK37T4E20H2XXX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality