FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Frekventni regulatori
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveNapredna verzija
1.5 KW / 2.0 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Profibus DP V1, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.41 kg
Neto težina 4.54 kg
Zapremina 21.569 l
EAN 5702427372368

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P1K5 1.5 KW / 2.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija A0 Profibus DP V1
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 1.5
Snaga 110% (NO) [KW] 1.5
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Gubici snage NO [W] 62
Gubici snage NO [W] 62
Gubici snage HO [W] 62
Gubici snage HO [W] 62
Kontinualna struja (NO) [A] 4.1
Intermitentna struja (NO) [A] 4.51
Kontinualna struja (NO) [A] 3.4
Intermitentna struja (NO) [A] 3.74
Kontinualna struja (HO) [A] 4.1
Intermitentna struja (HO) [A] 6.15
Kontinualna struja (HO) [A] 3.4
Intermitentna struja (HO) [A] 5.1
Izračunata bruto težina [kg] 5.41
Izračunata neto težina [kg] 4.54
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality