FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Frekventni regulatori
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
75 KW / 100 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP55 / Type12 Backplate
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: C2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 63.08 kg
Neto težina 61.24 kg
Zapremina 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P75K 75 KW / 100 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite P55 IP55 / Type12 Backplate
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C2 C2
Tipski kod, deo 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 75
Snaga 110% (NO) [KW] 90
Visina [mm] 780,0
Širina bez C opcija [mm] 370,0
Dubina [mm] 332,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 332,0
kVA 102
Gubici snage NO [W] 1474
Gubici snage NO [W] 1474
Gubici snage HO [W] 1232
Gubici snage HO [W] 1232
Kontinualna struja (NO) [A] 177
Intermitentna struja (NO) [A] 195
Kontinualna struja (NO) [A] 160
Intermitentna struja (NO) [A] 176
Kontinualna struja (HO) [A] 147
Intermitentna struja (HO) [A] 220
Kontinualna struja (HO) [A] 130
Intermitentna struja (HO) [A] 195
Izračunata bruto težina [kg] 63.08
Izračunata neto težina [kg] 61.24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality