FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

Frekventni regulatori
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveNapredna verzija
15 KW / 20 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 21.7 kg
Neto težina 20.75 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427369986

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P15K 15 KW / 20 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E21 IP21 / Type 1
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Tipski kod, deo 1 FC-202P15KT4E21H1XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 11
Snaga 110% (NO) [KW] 15
Visina [mm] 494,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0
Dubina [mm] 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Gubici snage NO [W] 392
Gubici snage NO [W] 392
Gubici snage HO [W] 291
Gubici snage HO [W] 291
Kontinualna struja (NO) [A] 32
Intermitentna struja (NO) [A] 35.2
Kontinualna struja (NO) [A] 27
Intermitentna struja (NO) [A] 29.7
Kontinualna struja (HO) [A] 24
Intermitentna struja (HO) [A] 38.4
Kontinualna struja (HO) [A] 21
Intermitentna struja (HO) [A] 33.6
Izračunata bruto težina [kg] 22.4
Izračunata neto težina [kg] 22.1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P15KT4E21H1XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality