Frekventni pretvarač FC-202P7K5T4E20H1XG

131B8289

Frekventni regulatori
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveNapredna verzija
7.5 KW / 10 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.17 kg
Neto težina 6.64 kg
Zapremina 27.246 l
EAN 5702427369962

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P7K5 7.5 KW / 10 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A3 A3
Tipski kod, deo 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 7.5
Snaga 110% (NO) [KW] 7.5
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 130,0
Širina sa dve C opcije [mm] 190,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Gubici snage NO [W] 225
Gubici snage NO [W] 225
Gubici snage HO [W] 225
Gubici snage HO [W] 225
Kontinualna struja (NO) [A] 16
Intermitentna struja (NO) [A] 17.6
Kontinualna struja (NO) [A] 14.5
Intermitentna struja (NO) [A] 16
Kontinualna struja (HO) [A] 16
Intermitentna struja (HO) [A] 24
Kontinualna struja (HO) [A] 14.5
Intermitentna struja (HO) [A] 21.8
Izračunata bruto težina [kg] 7.17
Izračunata neto težina [kg] 6.64
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality