FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

131B8182

Frekventni regulatori
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
4.0 KW / 5.0 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Enkoderska opcija

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.66 kg
Neto težina 4.14 kg
Zapremina 21.569 l
EAN 5702427368668

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P4K0 4.0 KW / 5.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BR Enkoderska opcija
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Snaga 160% (HO) [KW] 4
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Gubici snage HO [W] 124
Gubici snage HO [W] 124
Kontinualna struja (HO) [A] 10
Intermitentna struja (HO) [A] 16
Kontinualna struja (HO) [A] 8.2
Intermitentna struja (HO) [A] 13.1
Izračunata bruto težina [kg] 4.66
Izračunata neto težina [kg] 4.14
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality