FC-102P1K5T4P55H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5585

Frekventni regulatori
FC-102P1K5T4P55H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Napredna verzija
1.5 KW / 2.0 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 Backplate
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Numerički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A5
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-102P1K5T4P55H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.6 kg
Neto težina 13.3 kg
Zapremina 52.36 l
EAN 5710107099542

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 102 HVAC Napredna verzija
Nazivna snaga P1K5 1.5 KW / 2.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite P55 IP55 / Type12 Backplate
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel N Numerički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A5 A5
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-102P1K5T4P55H1XNX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 1.5
Visina [mm] 420,0
Širina bez C opcija [mm] 242,0
Dubina [mm] 200,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 200,0
kVA 2.84
Gubici snage NO [W] 62
Gubici snage NO [W] 62
Kontinualna struja (NO) [A] 4.1
Intermitentna struja (NO) [A] 4.51
Kontinualna struja (NO) [A] 3.4
Intermitentna struja (NO) [A] 3.74
Izračunata bruto težina [kg] 13.6
Izračunata neto težina [kg] 13.3
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-102P1K5T4P55H1XNX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality