FC-102P30KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5478

Frekventni regulatori
FC-102P30KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Napredna verzija
30 KW / 40 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filter kl.A1/B skrać.
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-102P30KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 30 kg
Neto težina 29.05 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427328631

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 102 HVAC Napredna verzija
Nazivna snaga P30K 30 KW / 40 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E21 IP21 / Type 1
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B2 B2
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-102P30KT4E21H3XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 30
Visina [mm] 650,0
Širina bez C opcija [mm] 242,0
Dubina [mm] 260,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 260,0
kVA 42.3
Gubici snage NO [W] 698
Gubici snage NO [W] 698
Kontinualna struja (NO) [A] 61
Intermitentna struja (NO) [A] 67.1
Kontinualna struja (NO) [A] 52
Intermitentna struja (NO) [A] 57.2
Izračunata bruto težina [kg] 30
Izračunata neto težina [kg] 29.7
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-102P30KT4E21H3XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality