Frekventni pretvarač FC-102P1K5T4E20H3XG

131B5469

Frekventni regulatori
FC-102P1K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Napredna verzija
1.5 KW / 2.0 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-102P1K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.9 kg
Neto težina 4.31 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427328549

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 102 HVAC Napredna verzija
Nazivna snaga P1K5 1.5 KW / 2.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-102P1K5T4E20H3XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 1.5
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Gubici snage NO [W] 62
Gubici snage NO [W] 62
Kontinualna struja (NO) [A] 4.1
Intermitentna struja (NO) [A] 4.51
Kontinualna struja (NO) [A] 3.4
Intermitentna struja (NO) [A] 3.74
Izračunata bruto težina [kg] 4.9
Izračunata neto težina [kg] 4.6
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-102P1K5T4E20H3XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality