FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frekventni regulatori
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
18.5 KW / 25 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP21 / Type 1
RFI filter kl. A2
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 27.99 kg
Neto težina 27.04 kg
Zapremina 144.67 l
EAN 5702427213371

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P18K 18.5 KW / 25 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E21 IP21 / Type 1
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B2 B2
Tipski kod, deo 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 18.5
Snaga 110% (NO) [KW] 22
Visina [mm] 664,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0
Dubina [mm] 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0
kVA 26
Gubici snage NO [W] 525
Gubici snage NO [W] 525
Gubici snage HO [W] 444
Gubici snage HO [W] 444
Kontinualna struja (NO) [A] 44
Intermitentna struja (NO) [A] 48.4
Kontinualna struja (NO) [A] 40
Intermitentna struja (NO) [A] 44
Kontinualna struja (HO) [A] 37.5
Intermitentna struja (HO) [A] 60
Kontinualna struja (HO) [A] 34
Intermitentna struja (HO) [A] 54.4
Izračunata bruto težina [kg] 27.99
Izračunata neto težina [kg] 27.04
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality