FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1592

Frekventni regulatori
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
11 KW / 15 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP21 / Type 1
RFI filter kl. A2
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 20.69 kg
Neto težina 19.74 kg
Zapremina 144.67 l
EAN 5702427166820

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P11K 11 KW / 15 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E21 IP21 / Type 1
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Tipski kod, deo 1 FC-302P11KT5E21H2BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 11
Snaga 110% (NO) [KW] 15
Visina [mm] 494,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0
Dubina [mm] 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Gubici snage NO [W] 392
Gubici snage NO [W] 392
Gubici snage HO [W] 291
Gubici snage HO [W] 291
Kontinualna struja (NO) [A] 32
Intermitentna struja (NO) [A] 35.2
Kontinualna struja (NO) [A] 27
Intermitentna struja (NO) [A] 29.7
Kontinualna struja (HO) [A] 24
Intermitentna struja (HO) [A] 38.4
Kontinualna struja (HO) [A] 21
Intermitentna struja (HO) [A] 33.6
Izračunata bruto težina [kg] 20.69
Izračunata neto težina [kg] 19.74
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P11KT5E21H2BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality